ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スリップ痕クリーナー

スリップ痕クリーナー KS-1-20L
  • KS-1-20L
  • KS-1-4L
通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500

【特長】・頑固な汚れに!タイヤ痕に!ヒール痕に!・オレンジオイル配合・通常のア...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 銅・アルミニウム、及びこれらの合金製品には、使用しないで下さい。洗浄力が強いため塗装が剥がれる場合があります。テストしてから使用して下さい。飲食不可。アレルギー体質の人、及び皮膚の弱い方は使用しない。用途以外には使用しない。直射日光の当たる所、及び高温になる所に置かない。皮膚に付着した場合は、水で良く洗い流す。
  • 子供の手の届く所に置かない。冬、及び荒れ性の方は、使用後ハンドクリームで手入れをする。万一飲み込んだ場合は、多めの水を飲ませ吐かせる。液が目に入った場合は清水で十分に洗い流す。使用中、気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止し、通気の良いところで安静にする。いずれの場合も、症状が回復しない場合は医師に相談する。

型番:

KS-1-20L
解除
    数量:

    KS-1-20Lの仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KS-1-20LKS-1-20L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,000
    ( 16,500 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・頑固な汚れに!タイヤ痕に!ヒール痕に!
    ・オレンジオイル配合
    ・通常のアルカリ洗剤では落ちない油のヤケや床のタイヤ痕、スリップ痕に威力を発揮します。
    ・汚れに応じて水で希釈できます。
    【使用方法】
    ・床洗浄機の使用前に汚れた箇所(スリップ痕、ヒール痕)に直接洗剤をスプレー容器などで噴霧して、しばらく経ってから洗浄します。
    ・汚れのひどい時には本剤を添付後数分置いた後、デッキブラシ等で擦ってください。

    ご注意

    • 銅・アルミニウム、及びこれらの合金製品には、使用しないで下さい。洗浄力が強いため塗装が剥がれる場合があります。テストしてから使用して下さい。飲食不可。アレルギー体質の人、及び皮膚の弱い方は使用しない。用途以外には使用しない。直射日光の当たる所、及び高温になる所に置かない。皮膚に付着した場合は、水で良く洗い流す。
    • 子供の手の届く所に置かない。冬、及び荒れ性の方は、使用後ハンドクリームで手入れをする。万一飲み込んだ場合は、多めの水を飲ませ吐かせる。液が目に入った場合は清水で十分に洗い流す。使用中、気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止し、通気の良いところで安静にする。いずれの場合も、症状が回復しない場合は医師に相談する。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スリップ痕クリーナーの型番KS-1-20Lのページです。 型番KS-1-20Lに関する仕様情報を記載しております。
    スリップ痕クリーナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スリップ痕クリーナー
    タイヤスリップ痕洗浄剤
    エコ中性床クリーナー
    樹脂ワックス ストーンライフクリーナー
    床用洗剤フロアクリーナー
    シーバイエス 洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナー 18L
    メーカー友和ニイタカ友和ディバーシー山崎産業ディバーシー
    通常価格15,0007,9807,69524,1173,5278,929
    通常出荷日3日目4日目7日目1日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました