17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコ中性床クリーナー

通常単価(税別)
7,695
税込単価
8,465
通常出荷日:7日目

【特長】・環境対応型床用洗浄剤・中性タイプで安全性の高い、床用クリーナー・水溶性(希釈可)・中性・バッ...

詳細を確認

ご注意

  • 頑固な汚れに対しては不向きです。

型番:

NCS-FLCL20L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NCS-FLCL20Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
JANコード
4516825002656
内容量
1箱(20L)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NCS-FLCL20L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,695
( 8,465 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境対応型床用洗浄剤
・中性タイプで安全性の高い、床用クリーナー
・水溶性(希釈可)
・中性
・バック・イン・ボックス/コック付
【用途】
・自動車修理工場や機械加工工場等の床に飛散した油汚れの清掃に最適です。
【使用方法】
・床面に液を撒き、少し(3~5分程度)放置してからブラッシング洗浄して下さい。

ご注意

  • 頑固な汚れに対しては不向きです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコ中性床クリーナーの型番NCS-FLCL20Lのページです。 型番NCS-FLCL20Lに関する仕様情報を記載しております。
エコ中性床クリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコ中性床クリーナー
ファントム
樹脂ワックス ストーンライフクリーナー
マンションフローリング用樹脂ワックス
耐ヒールマーク性樹脂ワックスヒールブ
樹脂ワックス“グリーンプラスワックスEX”
メーカー友和友和ディバーシーユシロ化学ユシロ化学ディバーシー
通常価格7,69512,00024,1177,66426,18619,408
通常出荷日7日目4日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス
用途機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用床・壁用床・壁用床・壁用機械、部品、設備、床用
JANコード45168250026564516825002649----
内容量1箱(20L)1缶(18L)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト