17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンパラゴン イージーコーター

通常単価(税別)
9181,214
税込単価
1,0101,335
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ。・ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現。・...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエステル
  • 詳細タイプ
    無泡タイプ
  • 適応塗料
    水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料、各種床用塗料(水性、溶剤)
  • 内容量
    1パック(2本)
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ローラー寸法(インチ)

  • 毛丈(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

ローラー寸法

(インチ)

毛丈

(mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
4
5
4989339330544
35
1パック(2本)
1個
6
5
4989339330568
50
1パック(2本)
1個
4
7
4989339330742
40
1パック(2本)
1個
6
7
4989339330766
45
1パック(2本)
1個
4
13
4989339331343
40
1パック(2本)
1個
6
13
4989339331367
55
1パック(2本)
1個
4
20
4989339332043
50
1パック(2本)
1個
6
20
4989339332067
60
1パック(2本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
918
( 1,010 )
4日目
1,023
( 1,125 )
4日目
918
( 1,010 )
6日目
1,023
( 1,125 )
4日目
930
( 1,023 )
4日目
1,047
( 1,152 )
4日目
1,062
( 1,168 )
7日目
1,214
( 1,335 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ。
・ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現。
・長時間の作業でもヘタリが少ないタフネス設計。
・環境型塗料からウレタン・シリコン塗料までワイドに対応。
・内装~外装まで幅広く対応。
【用途】
・内装・外装・内装仕上げ・外装仕上げ・床、屋根。
・鉄部・鉄部仕上げ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンパラゴン イージーコーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンパラゴン イージーコーター
ラム イージーコーター
ジョーカー イージーコーター
ステラ イージーコーター
ピナクル(毛丈13mm) イージーコーター
ネオアワックス(毛丈13mm) イージーコーター
メーカーピーアイエーピーアイエーピーアイエーピーアイエーピーアイエーピーアイエー
通常価格918-753 -1,046 -9271,180 -1,062 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
材質ポリエステルその他ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
詳細タイプ無泡タイプ材質詳細:ナイロン・ポリエステル・アクリル無泡タイプ・低飛散タイプ無泡タイプ・低飛散タイプ無泡タイプ無泡タイプ
適応塗料水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料、各種床用塗料(水性、溶剤)アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、単層弾性仕上剤、微弾性下地調整剤、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、各種アクリル系溶剤型塗料水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、水性・溶剤系の顔料・染料ステイン(保護材含む)、撥水剤水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、油性系サビ止め、変性エキポシプライマー、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料、各種床用塗料(水性、溶剤)油性系サビ止め、変性エキポシプライマー、溶剤型エポキシ樹脂塗料
内容量1パック(2本)1パック(2本)1パック(2本)1パック(2本)1パック(2本)1パック(2本)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト