17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステラ イージーコーター 903-E720-04

ステラ イージーコーター

通常単価(税別)
927
税込単価
1,020
通常出荷日:4日目

【特長】・超美粧仕上げを実現するマイクロファイバーローラー【特長】・内装・外装・内装仕上げ・外装仕上げ...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエステル
  • 詳細タイプ
    無泡タイプ・低飛散タイプ
  • 適応塗料
    水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、水性・溶剤系の顔料・染料ステイン(保護材含む)、撥水剤
  • 内容量
    1パック(2本)

型番:

903-E720-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番ローラー寸法材質毛丈
903-E720-044インチポリエステル20mm

903-E720-04の仕様・寸法情報

ローラー寸法(インチ)
4
材質
ポリエステル
毛丈(mm)
20
詳細タイプ
無泡タイプ・低飛散タイプ
適応塗料
水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、水性・溶剤系の顔料・染料ステイン(保護材含む)、撥水剤
JANコード
4989339370441
質量(g)
45
内容量
1パック(2本)

絞り込み条件

  • ローラー寸法(インチ)

  • 毛丈(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
903-E720-04

ローラー寸法

(インチ)

毛丈

(mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
4
20
4989339370441
45
1パック(2本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
927
( 1,020 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超美粧仕上げを実現するマイクロファイバーローラー
【特長】
・内装
・外装
・内装仕上げ
・外装仕上げ
・木部塗装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステラ イージーコーターの型番903-E720-04のページです。 型番903-E720-04に関する仕様情報を記載しております。
ステラ イージーコーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステラ イージーコーター
ラム イージーコーター
ボンパラゴン イージーコーター
ジョーカー イージーコーター
ピナクル(毛丈13mm) イージーコーター
ネオアワックス(毛丈13mm) イージーコーター
メーカーピーアイエーピーアイエーピーアイエーピーアイエーピーアイエーピーアイエー
通常価格927753 -918 -1,046 -1,180 -1,062 -
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目
材質ポリエステルその他ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
詳細タイプ無泡タイプ・低飛散タイプ材質詳細:ナイロン・ポリエステル・アクリル無泡タイプ無泡タイプ・低飛散タイプ無泡タイプ無泡タイプ
適応塗料水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、水性・溶剤系の顔料・染料ステイン(保護材含む)、撥水剤アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、単層弾性仕上剤、微弾性下地調整剤、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、各種アクリル系溶剤型塗料水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料、各種床用塗料(水性、溶剤)水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料水性ウレタン、シリコン、フッ素系塗料等の高耐候型塗料、アクリルエマルション艶あり・半艶塗料、アクリルエマルション(艶けし)、弱溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂ペイント、フタル酸エナメル、油性系サビ止め、変性エキポシプライマー、溶剤型ウレタン、シリコン、フッ素系塗料などの高耐候型塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料、各種床用塗料(水性、溶剤)油性系サビ止め、変性エキポシプライマー、溶剤型エポキシ樹脂塗料
内容量1パック(2本)1パック(2本)1パック(2本)1パック(2本)1パック(2本)1パック(2本)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト