17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SSE

通常単価(税別)
30,537
税込単価
33,591
通常出荷日:3日目~19日目

【特長】・超音波電解洗浄機用洗浄液・様々な樹脂汚れに対応し頑固な樹脂カスも容易に除去・樹脂ガスヤニも容...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 内容量
    1個(18L)

ご注意

  • 洗浄液は強アルカリ性を示す為、主成分として両性金属を含む場合、使用はできません。洗浄完了後は、速やかに洗浄部材を洗浄液から取り出してください。使用済みの洗浄液は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理を行つてください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

仕様

内容量

最小発注数量
SSE添加剤(キレート剤)
添加して洗浄性能回復(SSE添加剤は洗浄効果が弱くなつた際に、SSEクリーナー18Lに対して4L程度投入してください)
1個(18L)
1個
超音波電解洗浄機用洗浄液
-
1個(18L)
1個
SSEガード(水性防錆剤)
水洗直後の錆発生を防止
1個(18L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,537
( 33,591 )
19日目
30,537
( 33,591 )
3日目
30,537
( 33,591 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超音波電解洗浄機用洗浄液
・様々な樹脂汚れに対応し頑固な樹脂カスも容易に除去
・樹脂ガスヤニも容易に洗浄
・パワフルな電解式洗浄機に対応
・有機溶剤を使用しない為、防爆設備が不要
・消防法・毒物及び劇物取締法・有機則・PRTR:非該当

ご注意

  • 洗浄液は強アルカリ性を示す為、主成分として両性金属を含む場合、使用はできません。洗浄完了後は、速やかに洗浄部材を洗浄液から取り出してください。使用済みの洗浄液は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理を行つてください。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • EO-CLEANER 画像

    山一化学

    EO-CLEANER

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSE
スコッチ・ブライト ステンレスクリーナー & ポリッシュ
シンプルグリーン500ml(トリガー)
洗浄剤 無リンフォワード
床用洗剤 デグリーザーⅡ
値札・荷札はがし シールフリー
メーカー山一化学スリーエムジャパンムラテックKDSディバーシーアマノワイエステック
通常価格30,5371,9169744,983 -8,998643 -
通常出荷日3日目〜1日目1日目1日目1日目3日目〜
商品タイプ洗剤クリーナークリーナー洗剤洗剤はく離剤
内容量1個(18L)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト