17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコパージ
  • ECO-PURGE-D
  • ECO-PURGE-H
  • ECO-PURGE-V

エコパージ

通常単価(税別)
21,88924,680
税込単価
24,07827,148
通常出荷日:4日目

炭化物除去対応のパージ剤。【特長】・エコパージを滞留させることで炭化物を軟化、除去し、異物不良を低減す...

詳細を確認
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

エコパージ:関連画像

エコパージの外観

  • 樹脂替え色替え:樹脂替え・色替えも従来のパージ剤より使用量が約30%低減→産業廃棄物の低減
  • 残留性:低残留→生産効率アップ
  • 荷姿:20kg袋入

エコパージの使用例

  • 使用目的:スクリュー炭化物除去
  • 使用パージ剤:エコパージD
  • 成形機:850t
  • 対象樹脂:PC-ABS
  • パージ方法:エコパージDで20分滞留
  • 使用料目安:製品計量の3~5倍
エコパージ:関連画像

洗浄前1

エコパージ:関連画像

洗浄後1

エコパージ:関連画像

洗浄前2

エコパージ:関連画像

洗浄後2

  1. 1.使用上の注意はカタログを参照してください。

上記以外の製品情報につきましてはカタログを参照してください。

開発秘話

 

お客様の現場で開発しており、現場でお墨付きを頂いている商品です。

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

使用温度

(℃)

内容量

最小発注数量
エコパージD
180~280
1袋(20kg)
1個
エコパージH
160~260
1袋(20kg)
1個
エコパージV
200~320
1袋(20kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,889
( 24,078 )
4日目
22,849
( 25,134 )
4日目
24,680
( 27,148 )
4日目

詳細情報

基本情報

炭化物除去対応のパージ剤。
【特長】
・エコパージを滞留させることで炭化物を軟化、除去し、異物不良を低減する。
・ホットランナー金型にも使用可能。
・従来時間のかかる色替えや除去できなかった炭化物が洗浄できます。
・樹脂替え・色替えも従来のパージ剤より使用量が約30%低減します。
・低残留。
・使用温度:160℃~260℃、180℃~280℃、200℃~320℃。
【用途】
・ABS、PC、PS、PC-ABS、PBT、PA、PET樹脂に適応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコパージのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどういったタイミングで使用すると良いですか?そして、滞留時間はどれ位ですか?
A
異物不良が発生した際に、一旦スクリューを清掃後に使用してください。滞留の理想は1晩ですが、時間の無い場合は30分程度でも効果があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコパージ
ラピックス No.750
ハイデポ
DXクリーナー
電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2
洗浄剤 -ガス・ヤニ除去スプレー-
メーカー山一化学山一化学山一化学山一化学ケミックミスミ
通常価格21,889-27,58614,145 -6,94321,45217,100
通常出荷日4日目4日目4日目3日目10日目7日目
種類粉末粉末スプレースプレー液体スプレー
対応材質プラスチックプラスチックプラスチック---
適応機材射出射出・押出・ブロー----
置換性あり-----
内容量1袋(20kg)1袋(25kg)-1ケース(420ml×6本)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト