17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キーパー 6.1L/8.1L/9.5L シルバー
  • INC-60
  • INC-80
  • INC-100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キーパー 6.1L/8.1L/9.5L シルバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

INC-60

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スポーツにレジャーに幅広く活躍する広口キーパー
・広口タイプなので大きな氷もらくらく入ります
・2WAYコック:レバーを手前に引くだけで注水OK。倒す角度により少量注水と連続注水が可能
・二重ぶた構造:内ぶた付きだから、内容物が漏れにくく、安心の二重ぶた構造です
・折りたたみ式脚:脚がコンパクトに折りたため、持ち運びに便利です

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷容器
シルバー
容量(L)
6.1
サイズ(mm)
245×276×275
JANコード
4971860032165
口径(mm)
148
仕様
保温効力(6時間):70度以下、保冷効力(6時間):10度以下
質量(g)
1400
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト