17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MC-G5000P 業務用掃除機 MC-G5000P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MC-G5000P 業務用掃除機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MC-G5000P

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・清潔で快適な環境づくりに
・ハイパワー&高耐久仕様で広い場所もOK
・紙パック・布パック兼用2WAY方式
・集塵方式:2WAY方式(紙パック/布袋)
・延長管:金属製2本継ぎ
【付属品】
・ワイド床用ノズル
・すき間用ノズ<ル
・紙パック2枚(本体装着1枚、予備1枚)・布袋(1枚)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
ペール缶タイプ
JANコード
4984824846821
奥行(mm)
359
高さ(mm)
423
集じん容量(L)
5.0
幅(mm)
274
吸込仕事率(W)
380
騒音値(dB)
58
コード長さ(m)
8
ホース長さ(m)
1.8

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト