17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電球形蛍光灯 エコデンキュウ 100W形 A形 E26

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EFA25ED/18

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・白熱電球100W相当の明るさです。
・長時間点灯する場所におすすめです。
・ECOdeQ エコデンキュウ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
18
口金
E26
全光束(lm)
1250
詳細タイプ
100形相当
発光色
昼光色
商品寸法(mm)
外径64×全長140
定格電流
0.32A
定格寿命(h)
12000
JANコード
4971275602861
質量(g)
約100

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト