17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED誘導灯 SL-Wシリーズ

通常単価(税別)
9781,478
税込単価
1,0761,626
通常出荷日:5日目

【特長】・明るく鮮やかな発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。・点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで...

詳細を確認

ご注意

  • 電池は別売です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品の種類形状明るさ
SL-W45-3LEDフック付18lm
SL-W74-2LEDフック付26lm

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 明るさ(lm)

  • 質量(g)

  • 詳細タイプ

  • 使用電源

  • 使用光源

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • 連続点灯時間(h)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

質量

(g)

詳細タイプ

使用電源

使用光源

サイズ

(mm)

JANコード

連続点灯時間

(h)

内容量

最小発注数量
18
約140(電池別)
赤色発光 ショート
単3形乾電池×2
LED×6
最大径41x長さ450(フック部別)
4971275783270
25(連続点灯)、51(点滅時)
1本
5個
26
約170(電池別)
赤色発光 ロング
単2形乾電池×2
LED×10
最大径41x長さ740(フック部別)
4971275783256
50(連続点灯)、100(点滅時)
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
978
( 1,076 )
5日目
1,478
( 1,626 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るく鮮やかな発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。
・点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え
・防水性能:IPX3 散水に対して保護する

ご注意

  • 電池は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED誘導灯 SL-Wシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED誘導灯 SL-Wシリーズ
連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)
連結式ライト 20W マグネット付き
蛍光灯ハンドランプ フローライト
LEDパイプライト40形 23W 両端切放し
[充電式]作業灯・本体/LED EA758C-14
メーカーオーム電機(ライト)ハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド日動工業エスコ
通常価格978-31,779 -16,695 -14,901 -18,76026,010
通常出荷日5日目1日目1日目1日目6日目2日目
商品の種類LED蛍光灯蛍光灯蛍光灯LEDLED
形状フック付フック付フック付フック付フック付フック付
保護等級IPX3-----
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト