ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーム電機 多目的作業ライト SL-W200R6B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
840
税込単価
924

【特長】・底部マグネットで固定できる多目的作業ライトです。・吊り下げフック付き...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    多目的ライト
  • 主な固定方式
    マグネット
  • 使用電球
    LED
  • 電源
    乾電池式
  • 外形寸法 (mm)
    幅60×高さ133×奥行31(フック収納時)
  • 全光束 (lm)
    約200
  • 照度 (lx)
    250(100cm)
  • 照射角度 (°)
    約60
  • 使用電源
    単4形乾電池×3
  • 連続点灯時間 (h)
    約5
  • JANコード
    4971275783195
  • 本体重量 (g)
    約82
  • 使用光源
    白色LED×4
  • 付属品
    テスト用アルカリ乾電池
  • 内容量
    1個

ご注意

  • LEDは交換できません。防水ではありません。

型番:

SL-W200R6B
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    SL-W200R6Bの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    多目的ライト
    主な固定方式
    マグネット
    使用電球
    LED
    電源
    乾電池式
    外形寸法(mm)
    幅60×高さ133×奥行31(フック収納時)
    全光束(lm)
    約200
    照度(lx)
    250(100cm)
    照射角度(°)
    約60
    使用電源
    単4形乾電池×3
    連続点灯時間(h)
    約5
    JANコード
    4971275783195
    本体重量(g)
    約82
    使用光源
    白色LED×4
    付属品
    テスト用アルカリ乾電池
    内容量
    1個
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SL-W200R6B

    内容量

    最小発注数量
    1個
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    840
    ( 924 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・底部マグネットで固定できる多目的作業ライトです。
    ・吊り下げフック付き
    【材質】
    ・ケース:ABS

    ご注意

    • LEDは交換できません。防水ではありません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オーム電機 多目的作業ライト SL-W200R6Bの型番SL-W200R6Bのページです。 型番SL-W200R6Bに関する仕様情報を記載しております。
    オーム電機 多目的作業ライト SL-W200R6Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オーム電機 多目的作業ライト SL-W200R6B
    オーム電機 LEDプッシュライト
    オーム電機 LEDセンサーライト 人感・明暗
    LEDセンサーライト ハンガー付 人感・明暗
    オーム電機 LEDナイトライト ALA6Mシリーズ
    LED多目的灯非接触スイッチ
    メーカーオーム電機(ライト)オーム電機(ライト)オーム電機(ライト)オーム電機(ライト)オーム電機(ライト)ELPA朝日電器
    通常価格8408008408408613,831
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目
    商品タイプ多目的ライト多目的ライト多目的ライト多目的ライト常夜灯多目的ライト
    主な固定方式マグネットその他据置吊下げフックその他マグネット
    使用電球LEDLEDLEDLEDLEDLED
    電源乾電池式乾電池式乾電池式乾電池式交流(50/60Hz共用)交流(50/60Hz共用)
    外形寸法(mm)幅60×高さ133×奥行31(フック収納時)143×143×37幅70×高さ126×奥行64幅50×高さ188×奥行30(ハンガー付きホルダー含む)--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました