ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED投光器USB SL-WY136-H SL-WY136-H
  • SL-WY136-H
  • SL-WY136-H

LED投光器USB SL-WY136-H

通常単価(税別)
2,796
税込単価
3,076
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・乾電池とUSBどちらも使える2way電源。持ち運びに便利なコンパクトサイズです・照明角度が3...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    550
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    5.5
  • 特殊タイプ
    バッテリータイプ
  • サイズ (mm)
    幅180×高さ164×奥行115(本体のみ)
  • 電源
    単3形乾電池×6本/USB(5V)
  • 使用電球
    白色系LED×12
  • 連続使用時間
    フルモード:約6.5時間/セーブモード:約24時間
  • 消費電力詳細 (W)
    フルモード:約5.5/セーブモード:約3.3
  • 保護等級
    IP54(防じん・防まつ形)
  • JANコード
    4971275787711
  • 付属品
    USBケーブル(約1.5m)
  • 質量 (g)
    430(電池別)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 電池は別売です。LEDは交換できません。

型番:

SL-WY136-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-WY136-Hの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
550
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
5.5
特殊タイプ
バッテリータイプ
サイズ(mm)
幅180×高さ164×奥行115(本体のみ)
電源
単3形乾電池×6本/USB(5V)
使用電球
白色系LED×12
連続使用時間
フルモード:約6.5時間/セーブモード:約24時間
消費電力詳細(W)
フルモード:約5.5/セーブモード:約3.3
保護等級
IP54(防じん・防まつ形)
JANコード
4971275787711
付属品
USBケーブル(約1.5m)
質量(g)
430(電池別)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SL-WY136-H

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,796
( 3,076 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾電池とUSBどちらも使える2way電源。持ち運びに便利なコンパクトサイズです
・照明角度が360°回転します
・ハンドルは前後どちらにも畳めます
・連続使用時間:フルモードの場合約6.5時間/セーブモードの場合約24時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
・光束(ルーメン):フルモードの場合約550ルーメン/セーブモードの場合約170ルーメン
・JIS/IEC保護等級:IP54(防じん・防まつ形)(マイクロUSBポートカバーを閉じ、乾電池で使用した場合)

ご注意

  • 電池は別売です。LEDは交換できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED投光器USB SL-WY136-Hの型番SL-WY136-Hのページです。 型番SL-WY136-Hに関する仕様情報を記載しております。
LED投光器USB SL-WY136-Hのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
倉庫作業用
5
満足度:5.0
 安価でUSBでも単3でも使える投光器です。  普段使いではモバイルバッテリから給電して使えるので安価に長時間運用が出来...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED投光器USB SL-WY136-H
調光器付リフレクター投光器
LED作業灯 RGL-5
輝夜バルーンライトLED50W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)
輝夜バルーンライトLED210W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)
LEDジューデンフックライト LEH-30BL
メーカーオーム電機(ライト)トラスコ中山ハタヤリミテッド和コーポレーション和コーポレーションハタヤリミテッド
通常価格2,7967,93818,617132,859177,42886,966
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目3日目19日目1日目
明るさ(lm)550520016508,00028,0003300(強)/1650(弱)
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)5.5450205521030
特殊タイプバッテリータイプ-その他その他その他バッテリータイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト