ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

LED直管 20W/40W相当 グロースターター器具専用交換ランプ 電球色

通常単価(税別)
5,082
税込単価
5,590
通常出荷日:5日目

【特長】・グロースタータ器具専用の交換ランプです。・グロースタータ器具以外でもご使用いただけます。※電...

詳細を確認
  • 次のような器具には使用できません。調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)誘導灯・非常用照明器具。直流電源。
  • 専用器具及び銅鉄安定器のグロースタータ器具のみ直接使用可能です。 チラツキが発生した場合、あるいはラピットスターター器具、インバータ器具、電子スタート方式器具の場合には 直接使用することができません。結線図に従って配線工事を行ってください。人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。ランプ周囲温度が5℃~40℃の範囲で使用してください。
  • ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。 (雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。)赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。

型番:

LDF40SS-L/18/23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LDF40SS-L/18/23の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED蛍光ランプ
仕様
直管型
全光束(lm)
2300
使用電源
屋内用 交流電源 100V/200V(50/60Hz)
消費電力(W)
17.6
電圧・電流
100V:0.293A、200V:0.17A
光源色
電球色
径(mm)
28
長さ(mm)
1198
詳細タイプ
ダミースターター付属
JANコード
4971275606821
定格寿命
40000時間
口金
G13
演色性
Ra80
質量(g)
307
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
LDF40SS-L/18/23LDF40SS-L/18/23

全光束

(lm)

使用電源

消費電力

(W)

電圧・電流

長さ

(mm)

詳細タイプ

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
2300
屋内用 交流電源 100V/200V(50/60Hz)
17.6
100V:0.293A、200V:0.17A
1198
ダミースターター付属
4971275606821
307
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,082
( 5,590 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グロースタータ器具専用の交換ランプです。
・グロースタータ器具以外でもご使用いただけます。※電気工事士による工事が必要です。
・平均演色性はRa80を実現しました。
・新規格をクリアした20W/40W相当の明るさを実現。

ご注意

  • 次のような器具には使用できません。調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)誘導灯・非常用照明器具。直流電源。
  • 専用器具及び銅鉄安定器のグロースタータ器具のみ直接使用可能です。 チラツキが発生した場合、あるいはラピットスターター器具、インバータ器具、電子スタート方式器具の場合には 直接使用することができません。結線図に従って配線工事を行ってください。人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。ランプ周囲温度が5℃~40℃の範囲で使用してください。
  • ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。 (雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。)赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED直管 20W/40W相当 グロースターター器具専用交換ランプ 電球色の型番LDF40SS-L/18/23のページです。 型番LDF40SS-L/18/23に関する仕様情報を記載しております。
LED直管 20W/40W相当 グロースターター器具専用交換ランプ 電球色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED直管 20W/40W相当 グロースターター器具専用交換ランプ 電球色
トラフ1灯型器具 LED40形直管専用
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S(片側給電)
安全増防爆形LED照明器具(直付)
DC10-30V/27W 作業灯/LED
メーカーオーム電機(ライト)オーム電機(ライト)オーム電機(ライト)アイリスオーヤマ岩崎電気エスコ
通常価格5,0823,4895,38916,875 -84,6582,840
通常出荷日5日目5日目5日目8日目4日目1日目
商品タイプLED蛍光ランプその他その他LED蛍光ランプLED照明LED照明
仕様直管型照明器具照明器具直管型照明器具照明器具
光源色電球色-----
径(mm)28-----
定格寿命40000時間-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト