ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用

通常単価(税別)
5,389
税込単価
5,928
通常出荷日:5日目

【特長】・LED40形直管型ランプ専用器具・適用光源の定格消費電力:40W・専用ランプ:LDF40SS...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    照明器具
  • 消費電力 (W)
    40
  • 電圧・電流
    AC100V/200V(50/60Hz)
  • 幅 (mm)
    1250
  • 高さ (mm)
    87
  • 奥行 (mm)
    190
  • JANコード
    4971275603271
  • 付属品
    ランプ誤挿入防止治具
  • 質量 (g)
    1500
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 取付には電気工事士の資格が必要です。販売店・工事店に取付をご依頼ください。
  • LEDランプは付属しません。別途ご用意ください。

型番:

LT-FK24-T-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

定格電圧100V/200V  50/60Hz
適応光源の定格消費電力40W
外形寸法W1,250×H87×L190mm
質量1.5kg

LT-FK24-T-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
仕様
照明器具
消費電力(W)
40
電圧・電流
AC100V/200V(50/60Hz)
幅(mm)
1250
高さ(mm)
87
奥行(mm)
190
JANコード
4971275603271
付属品
ランプ誤挿入防止治具
質量(g)
1500
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LT-FK24-T-W

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,389
( 5,928 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED40形直管型ランプ専用器具
・適用光源の定格消費電力:40W
・専用ランプ:LDF40SS・N/17/23、LDF40SS・D/17/23

ご注意

  • 取付には電気工事士の資格が必要です。販売店・工事店に取付をご依頼ください。
  • LEDランプは付属しません。別途ご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用の型番LT-FK24-T-Wのページです。 型番LT-FK24-T-Wに関する仕様情報を記載しております。
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
作業現場の照明に使用しました
3
満足度:3.0
現場の照明器具として利用しました。LEDの蛍光灯のサイズに合わせて器具を選定しました。配線をピッタリにしないといけないの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用
トラフ1灯型器具 LED40形直管専用
LED直管 20W/40W相当 グロースターター器具専用交換ランプ 電球色
LED作業灯(連結型)
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S(片側給電)
LED常備灯
メーカーオーム電機(ライト)オーム電機(ライト)オーム電機(ライト)エスコアイリスオーヤマエスコ
通常価格5,3893,4895,08219,20016,875 -1,820
通常出荷日5日目5日目5日目2日目8日目2日目
商品タイプその他その他LED蛍光ランプLED照明LED蛍光ランプLED照明
仕様照明器具照明器具直管型吊下げ式直管型その他
消費電力(W)4020----
電圧・電流AC100V/200V(50/60Hz)AC100V/200V(50/60Hz)----
幅(mm)12501250----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト