17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オーム電機 クリーニングブラシコンパクト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OA-RCBS-A

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・静電気でホコリを吸い寄せて取る、OAクリーニングブラシです。
・ボタンをスライドするとブラシを収納でき、卓上用として邪魔になりません。
【材質】
・柄:ABS/毛材:PP、PE

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
PCクリーニング用品
ブルー
サイズ(mm)
幅34.3×高さ102×奥行22.0(収納時)
JANコード
4971275134249
質量
32g
内容量
1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト