17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダクト用換気扇
  • VD-10ZC10
  • VD-13ZC10
  • VD-15ZC10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダクト用換気扇

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VD-10ZC10

2020年09月に販売終了となりました。

代替品ございません

【特長】
・ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
・デルタシロッコファンβ採用。
・羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
・高密閉風圧式シャッター搭載。
・低騒音設計。
・テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。
・塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
・速結端子接続。
・スライド脱着式。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
10
サイズ(mm)
高さ199×幅321×奥行250
消費電力(50/60Hz)(W)
7.20/9.30
騒音(50/60Hz)(dB)
24/24.50
JANコード
4902901776038
風量(50/60Hz)(㎥/h)
90/95
仕様
省電力設計の高効率モーター採用
質量(g)
1400
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト