17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプ用ファン(速結端子)V-12PD7 V-12PD7

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パイプ用ファン(速結端子)V-12PD7

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

V-12PD7

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・「サイレントウェーブレットファン」搭載で静音運転を実現
・コンデンサーモーター「MINIMO」採用で、風量アップ・省エネ化を実現
・速結端子仕様(回転式)
・止まる回転式速結端子採用で電源施工がスムーズに
・アースレス構造(二重絶縁構造)
・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能(浴室ではダイレクトコンセントプラグ変換コードは使用できません)
・天井・壁据付可能
・低騒音低消費電力設計

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
10.5
サイズ(mm)
高さ210×幅210×奥行111
消費電力(50/60Hz)(W)
3/3.60
騒音(50/60Hz)(dB)
27.50/29
JANコード
4902901730689
風量(50/60Hz)(㎥/h)
135/145
質量(g)
800
内容量
1台

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト