17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプ用ファン V-12PPS7

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パイプ用ファン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

V-12PPS7

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・「サイレントウェーブレットファン」搭載で静音運転を実現
・「MINIMO」採用で、風量アップ・省エネ化を実現
・風圧式シャッター搭載
・電源コード直付け
・アースレス構造(二重絶縁構造)
・大風量・高静圧タイプ
・風圧式シャッター
・壁据付専用(天井据付不可)
・低騒音低消費電力設計
・電源コード

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
10.5
サイズ(mm)
高さ210×幅210×奥行126
消費電力(50/60Hz)(W)
5.60/6.40
騒音(50/60Hz)(dB)
32.50/36
JANコード
4902901730733
風量(50/60Hz)(㎥/h)
145/170
質量(g)
900
内容量
1台

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト