17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネオハロビーム(前面ガラス付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ネオハロビーム(前面ガラス付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JDR110V40W/K5F/N

2020年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

外径50mmの高性能ダイクロイックミラーを使用したハロゲン電球。
【特長】
・前面ガラス・ダイクロイックミラー採用により、紫外線放射約90%カット。
・ランプ前面への赤外線放射(熱線)も約90%カット(生産完了品ネオハロゲンランプ単体点灯時比)。
【用途】
・ショーウィンド、ディスプレイ照明、スポット照明など。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
40
口金
E11
全光束(lm)
(470)
詳細タイプ
広角 60W形、広角タイプ
全長(mm)
62
最大光度(cd)
800
色温度(K)
3000
JANコード
4974550494366
質量(g)
55
定格入力電圧(V)
110

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト