17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャップD(PVC)

通常単価(税別)
68
税込単価
75
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・豊富なサイズバリエーション・吹付け塗装等の低温環境でご使用できます・ボルトやケーブルなど保護...

詳細を確認

型番:

HLDP200-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

単位:mm
キャップD(PVC) 外形図

※成型品のため寸法誤差が生じます。

規格表

対応ネジ径φd(φD)(A)t
M202023251.5

商品特長詳細

キャップD(PVC) 商品特長詳細

HLDP200-Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスキング用品
φd(mm)
20
D(mm)
23
材質
PVC
内容量
1ボック(1個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
HLDP200-P

内容量

最小発注数量
1ボック(1個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なサイズバリエーション
・吹付け塗装等の低温環境でご使用できます
・ボルトやケーブルなど保護キャップとしてもご使用できます
【材質】
・PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップD(PVC)の型番HLDP200-Pのページです。 型番HLDP200-Pに関する仕様情報を記載しております。
キャップD(PVC)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
カーテンポールのエンド処理
5
満足度:5.0
ステンレスポールの先端処理に使いました。見栄えも良く安価なので満足しています。
0人が参考にしています。
ケーブルの保護
3
満足度:3.0
ケーブルの保護キャップとして使用しました。 ワンタッチで取り付けられました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップD(PVC)
キャップD(PVC)角タイプ
ノンスリップ養生シート
日東エルマテリアル 養生用PFシート
ポリエチマスカー
ポリタンカルマスカー
メーカー岩田製作所岩田製作所日大工業日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル
通常価格681,1753,484 -1,598 -735974 -
通常出荷日在庫品1日目4日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプマスキング用品マスキング用品塗装用養生シート塗装用養生シートマスカーマスカー
グリーン透明ホワイトイエロー
φd(mm)2012----
D(mm)2315----
材質PVCPVC----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング