17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

キャップD(PVC)角タイプ【10個入り】

通常単価(税別)
1,175
税込単価
1,293
通常出荷日:4日目

【特長】角シャフトや角パイプのサイズに合わせた保護キャップです。【材質】PVC

詳細を確認

型番:

HLHP120-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

キャップD(PVC)角タイプ  マスキング範囲

規格表

型番□d(□D)(A)t
HLHP120-P1215151.5

外形図

単位:mm
キャップD(PVC)角タイプ  外形図

※成型品のため寸法誤差が生じます。

HLHP120-Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスキング用品
φd(mm)
12
D(mm)
15
材質
PVC
内容量
1ボック(10個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HLHP120-P

内容量

最小発注数量
1ボック(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175
( 1,293 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
角シャフトや角パイプのサイズに合わせた保護キャップです。
【材質】PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップD(PVC)角タイプの型番HLHP120-Pのページです。 型番HLHP120-Pに関する仕様情報を記載しております。
キャップD(PVC)角タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
支柱カバー
5
満足度:5.0
四角支柱にセンサーを取付たところ、支柱のかどでけがをする恐れがあるとのクレームが出ました。 同製品の使用で解決することが...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップD(PVC)角タイプ
キャップD(PVC)
床養生シート(エコタイプ)
ノンスリップ養生シート
ポリエチマスカー
ポリタンカルマスカー
メーカー岩田製作所岩田製作所日東エルマテリアル日大工業日東エルマテリアル日東エルマテリアル
通常価格1,175685,3843,484 -735974 -
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプマスキング用品マスキング用品塗装用養生シート塗装用養生シートマスカーマスカー
クラフトグリーンホワイトイエロー
φd(mm)1220----
D(mm)1523----
材質PVCPVC----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング