17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

円錐プラグA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

円錐プラグA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HBAS55-2-B

2020年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・バリエーションが豊富なスタンダードタイプです。
・長さ違いもラインアップです。
【材質】シリコン。
【耐熱温度】220℃。
【硬度(ショアA)】約50~60。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスキング用品
φd(mm)
4.7
D(mm)
5.5
L(mm)
6.4
材質
シリコン
内容量
1ボック(1000個)
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト