17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクト形蛍光ランプ ユーライン2(FDL)
  • コンパクト形蛍光ランプ ユーライン2(FDL)
  • コンパクト形蛍光ランプ ユーライン2(FDL)
  • コンパクト形蛍光ランプ ユーライン2(FDL)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンパクト形蛍光ランプ ユーライン2(FDL)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FDL13EX-L/2

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

4本柱タイプのコンパクトな蛍光ランプです。
【特長】
・EX-L:光源色/3波長形電球色。
・EX-L:色温度/3,000K。
・EX-L:平均演色評価数:Ra84。
・EX-N:光源色/3波長形昼白色。
・EX-N:色温度/5,000K。
・EX-N:平均演色評価数:Ra84。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
環形蛍光ランプ
仕様
グロースタータ形
種別
13形
定格ランプ電力(W)
13
全光束(lm)
800
長さ(mm)
117
光源色
3波長形電球色
色温度
3000K
平均演色評価数
Ra84
管径(mm)
16.5
口金
GX10q-2
ランプ電流(A)
0.300

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト