17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

生鮮食品展示用蛍光ランプ FL20SF・FL32SF・FL40SF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

生鮮食品展示用蛍光ランプ FL20SF・FL32SF・FL40SF

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FL20SF

2020年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

3波形蛍光体に、深みのある赤色を加えた4色発光蛍光ランプ。
【特長】
・鮮魚、野菜、果物などの各種生鮮食品を鮮やかに生き生きとみせる。
・生鮮食品売り場のショーケース、天井灯に最適。
・口金:G13。
・直管スタータ形。
・光源色:昼白色。
・色温度:5,000K、平均演色評価数:Ra84。
【用途】
・生鮮食品展示用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
仕様
グロースタータ形
種別
20形
定格ランプ電力(W)
20
全光束(lm)
1070
長さ(mm)
580
光源色
昼白色
色温度
5000K
平均演色評価数
Ra84
管径(mm)
32.5
口金
G13
ランプ電流(A)
0.360

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト