17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高周波点灯専用形蛍光ランプ ネオスリムZ(R) PRIDE-II(プライド・ツー)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FHC20EL-PDZ

2020年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

定格寿命18000時間の環形高周波点灯専用形蛍光ランプです。
【特長】
・昼光色:晴れた日のさわやかな陽射しのような光。
・昼白色:生き生きとした自然な色の光。
・電球色:あたたかな電球の色味にこだわった光。
【用途】
・屋内のランプとして。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
環形蛍光ランプ
仕様
高周波点灯専用形
種別
20形
定格ランプ電力(W)
20
全光束(lm)
1700
長さ(mm)
225
光源色
3波長形電球色
色温度
3000K
平均演色評価数
Ra84
管径(mm)
16.5
内径(mm)
192
口金
GZ10q

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト