17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

USB Mini-B通信ケーブル US-15C

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・USB Mini-B通信ケーブル。【用途】・PCと接続するための通信ケーブルに。

詳細を確認

ご注意

  • TR-7wf/nw、TR4、RTR-601シリーズ以外は付属品として含まれています。

型番:

US-15C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ケーブル長:1.5m
PCとの通信用:TR-7wf/nw,TR4,RTR-601シリーズ以外は付属品として含まれています

US-15Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
ケーブル長(m)
1.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
US-15C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB Mini-B通信ケーブル。
【用途】
・PCと接続するための通信ケーブルに。

ご注意

  • TR-7wf/nw、TR4、RTR-601シリーズ以外は付属品として含まれています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB Mini-B通信ケーブル US-15Cの型番US-15Cのページです。 型番US-15Cに関する仕様情報を記載しております。
USB Mini-B通信ケーブル US-15Cのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
通信ケーブルとして使用しています
3
満足度:3.0
ノイズ除去機能のあるケーブルが欲しかったので、ミスミのカタログで見つけたときに即決しました。使い心地は普通です。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB Mini-B通信ケーブル US-15C
シリアル通信ケーブル TR-4C10
シリアル通信ケーブル TR-6C10
温度センサ延長ケーブル TR-2C30
パルス入力ケーブル PIC-3150
外部電源ユニット AD-0620
メーカーT&DT&DT&DT&DT&DT&D
通常価格1,5002,6352,5003,5003,0009,927
通常出荷日在庫品1日目7日目6日目在庫品1日目6日目10日目
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリ
ケーブル長(m)1.5113約1.5約1.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング