17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シリアル通信ケーブル TR-07C

  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • ケーブル長 (m)
    1.5
  • 対応機種
    データロガー対応機種:TR-74Ui/76Ui/73U、データ収集機:TR-57DCi、RTR-500DC、RTR-500C
  • 補足
    D-sub9 ピンコネクタ

型番:

TR-07C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番ケーブル長対応機種補足
TR-07C1.5mデータロガー:TR-74Ui/76Ui/73U
データ収集機:TR-57DCi、RTR-500DC、RTR-500C
D-sub9 ピンコネクタ 

TR-07Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
ケーブル長(m)
1.5
対応機種
データロガー対応機種:TR-74Ui/76Ui/73U、データ収集機:TR-57DCi、RTR-500DC、RTR-500C
補足
D-sub9 ピンコネクタ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-07C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,743
( 5,217 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリアル通信ケーブル
【用途】
・パソコンとの通信時に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリアル通信ケーブル TR-07Cの型番TR-07Cのページです。 型番TR-07Cに関する仕様情報を記載しております。
シリアル通信ケーブル TR-07Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリアル通信ケーブル TR-07C
パルス入力ケーブル PIC-3150
シリアル通信ケーブル TR-6C10
温度センサ延長ケーブル TR-2C30
入力モジュール専用延長ケーブル
パルス検出ケーブル PMP-3200
メーカーT&DT&DT&DT&DT&DT&D
通常価格4,7433,0002,5003,5004,2158,434
通常出荷日1日目6日目12日目在庫品1日目1日目12日目
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリ
ケーブル長(m)1.5約1.513--
対応機種データロガー対応機種:TR-74Ui/76Ui/73U、データ収集機:TR-57DCi、RTR-500DC、RTR-500CRTR-505 / TR-55iTR-57DCi⇔TR74Ui/76Ui/73U RTR-500DC⇔RTR-574/576TR42 / TR-52i / RTR-502/502LRTR-507S/507SLRTR-505 / TR-55i
補足D-sub9 ピンコネクタ対応機種RTR-505はLタイプ含む--入力モジュール1本につき1本延長できます(PMP-3200を除く)電力需給用複合計器50000パルス/kWh、CT検出方式に対応しています。PMP-3200は取引用電力量計の電流パルス出力をCTで受け、電圧パルスに変換する電力計測用のモジュールです。対応機種RTR-505はLタイプ含む。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング