17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

熱電対モジュール TCM-3010

通常単価(税別)
8,000
税込単価
8,800
通常出荷日:6日目

3mまで延長可能な、広範囲の熱電対温度を測定することができる小型データロガーの熱電対モジュールです。

  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • センサ
    対象センサ:熱電対センサK、J、T、Sタイプ,センサ接続部:ミニチュア熱電対コネクタ
  • 動作環境
    温度-40~80℃、湿度90%以下(結露しないこと)
  • 対応機種
    RTR-505 / TR-55i
  • 補足
    対応機種RTR-505はLタイプ含む

ご注意

  • 入力モジュールには防水性能はありません。

型番:

TCM-3010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCM-3010の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
センサ
対象センサ:熱電対センサK、J、T、Sタイプ,センサ接続部:ミニチュア熱電対コネクタ
動作環境
温度-40~80℃、湿度90%以下(結露しないこと)
対応機種
RTR-505 / TR-55i
補足
対応機種RTR-505はLタイプ含む
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCM-3010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,000
( 8,800 )
6日目

詳細情報

基本情報

3mまで延長可能な、広範囲の熱電対温度を測定することができる小型データロガーの熱電対モジュールです。

ご注意

  • 入力モジュールには防水性能はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱電対モジュール TCM-3010の型番TCM-3010のページです。 型番TCM-3010に関する仕様情報を記載しております。
熱電対モジュール TCM-3010のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱電対モジュール TCM-3010
Ptモジュール PTM-3010
電圧モジュール VIM-3010
4-20mAモジュール AIM-3010
小型防水データロガー TR-55I-TC
小型防水データロガー TR-55I-PT
メーカーT&DT&DT&DT&DT&DT&D
通常価格8,0007,0007,0007,00024,42423,513
通常出荷日6日目6日目9日目5日目7日目在庫品1日目
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリ温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)
センサ対象センサ:熱電対センサK、J、T、Sタイプ,センサ接続部:ミニチュア熱電対コネクタPt100、Pt1000(3線式、4線式※),センサ接続部:3-M3.5角座金付ネジ ※4線式センサの場合、端子1本未接続で使用します。--熱電対K、J、T、S(K -199 ~ 1370/J -199 ~ 1200℃/T -199 ~ 400℃/S -50 ~ 1760℃)Pt100、Pt1000(3線式/4線式)*4 線式センサの場合、1 本は未接続で使用します。
動作環境温度-40~80℃、湿度90%以下(結露しないこと)温度-40~80℃、湿度90%以下(結露しないこと)温度-40~80℃、湿度90%以下(結露しないこと)温度-40~80℃、湿度90%以下(結露しないこと)-40~80℃-40~80℃
対応機種RTR-505 / TR-55iRTR-505 / TR-55iRTR-505 / TR-55iRTR-505 / TR-55i--
補足対応機種RTR-505はLタイプ含む対応機種RTR-505はLタイプ含む対応機種RTR-505はLタイプ含む対応機種RTR-505はLタイプ含むIP64 防まつ形,生活防水/赤外線通信:IrPHY 1.2 省電力方式相当IP64 防まつ形,生活防水/赤外線通信:IrPHY 1.2 省電力方式相当

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング