17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4-20mAモジュール AIM-3010

通常単価(税別)
7,000
税込単価
7,700
通常出荷日:5日目

3mまで延長可能な、0~20mA信号を測定することができる小型データロガーのモジュールです。

  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 動作環境
    温度-40~80℃、湿度90%以下(結露しないこと)
  • 測定範囲
    0~20mA(40mAまで動作可能)
  • 対応機種
    RTR-505 / TR-55i
  • 補足
    対応機種RTR-505はLタイプ含む
  • 仕様
    精度:モジュール温度10~40℃:±(0.05mA+読み値の0.3%)

ご注意

  • 入力モジュールには防水性能はありません。

型番:

AIM-3010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AIM-3010の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
動作環境
温度-40~80℃、湿度90%以下(結露しないこと)
測定範囲
0~20mA(40mAまで動作可能)
対応機種
RTR-505 / TR-55i
補足
対応機種RTR-505はLタイプ含む
仕様
精度:モジュール温度10~40℃:±(0.05mA+読み値の0.3%)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AIM-3010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000
( 7,700 )
5日目

詳細情報

基本情報

3mまで延長可能な、0~20mA信号を測定することができる小型データロガーのモジュールです。

ご注意

  • 入力モジュールには防水性能はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4-20mAモジュール AIM-3010の型番AIM-3010のページです。 型番AIM-3010に関する仕様情報を記載しております。
4-20mAモジュール AIM-3010のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4-20mAモジュール AIM-3010
電圧モジュール VIM-3010
Ptモジュール PTM-3010
熱電対モジュール TCM-3010
CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー
照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー
メーカーT&DT&DT&DT&DT&DT&D
通常価格7,0007,0007,0008,00056,56541,931
通常出荷日5日目9日目6日目6日目1日目1日目
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリ温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)
動作環境温度-40~80℃、湿度90%以下(結露しないこと)温度-40~80℃、湿度90%以下(結露しないこと)温度-40~80℃、湿度90%以下(結露しないこと)温度-40~80℃、湿度90%以下(結露しないこと)0~45℃ 湿度90%RH以下(結露しないこと)-10~60℃ 湿度90%RH以下(結露しないこと)
測定範囲0~20mA(40mAまで動作可能)0~22V--0~9999ppm照度0lx~130klx、紫外線強度0~30mW/cm2
対応機種RTR-505 / TR-55iRTR-505 / TR-55iRTR-505 / TR-55iRTR-505 / TR-55i--
補足対応機種RTR-505はLタイプ含む対応機種RTR-505はLタイプ含む対応機種RTR-505はLタイプ含む対応機種RTR-505はLタイプ含む精度 CO2濃度1ch:±50ppm±読み値の5%at5000ppm以下,温度1ch :0~55℃ ±0.5℃/湿度1ch:10~95%RH ±5%RH(at 25℃,50%RH)精度 温度 1ch:0~55℃ ±0.5℃/湿度 1ch :10~95%」RH ±5%RH(at 25℃,50%RH)/照度 1ch :10 lx~100 klx ±5% (at 25℃,50%RH)/紫外線強度 1ch:0.1 ~30 mW/cm2 ±5%(at 25℃,50%RH)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング