17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度センサ TRシリーズ

通常単価(税別)
7,8008,889
税込単価
8,5809,778
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

大気圧や温湿度を測定可能な小型データロガーの温湿度センサです。

ご注意

  • 結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用してください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

温湿度センサセンサ型番
TR-3100TR-3110TR-3310
仕様測定範囲温度0~50℃0~55℃
湿度10~95%RH10~95%RH
測定精度温度平均±0.3℃平均±0.3℃
湿度±5%RH
at 25℃ 50%RH
±5%RH
at 25℃ 50%RH
90%応答温度約7分約7分
湿度約7分約7分
ケーブルの長さ
延長できる長さ
-
1.0mまで
1.0m
延長不可
1.0m
延長不可
対応機種TR-73U-
RTR-503--

◎付属センサ   ●対応センサ

 
  • 結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤(高精度温湿度センサは防虫剤を含む)のない環境で使用してください。
  • 通常の条件下であってもセンサの感度や精度は劣化しますので、約1年間の使用を目安に交換をおすすめします。たばこの煙や粉塵の多い場所など悪環境で使用している場合は早めに交換してください。

メーカー紹介

私たちT&Dは、高度に複合化された最先端テクノロジーをベースに、独創性に溢れた魅力ある製品を世に送り出しています。 私たちにとっての喜び、それは、今何が求められ、何が何を作り出すのかを考えつねに新しいソリューションを追求し具体化する事です。私たちは知恵と行動力を余すところ無く発揮し、たゆまぬ創造と挑戦を続けています。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • 応答性(秒)

  • 耐熱温度(℃)

  • 対応機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

応答性

(秒)

耐熱温度

(℃)

対応機種

補足

仕様

最小発注数量
0~50
90%応答:温度約420
センサ:-10~55
-
交換の目安:約1年(結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)
測定湿度精度:±5%RH[25℃50%RHにおいて]
1個
0~50
90%応答:温度約420
センサ:-10~55
TR-73U
交換の目安:約1年(結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)
測定湿度精度:±5%RH[25℃50%RHにおいて]
1個
0~55
90%応答:約420
-
-
センサ交換の目安:約1年(通常の使用条件において)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,800
( 8,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,800
( 9,680 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,889
( 9,778 )
1日目

詳細情報

基本情報

大気圧や温湿度を測定可能な小型データロガーの温湿度センサです。

ご注意

  • 結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度センサ TRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度センサ TRシリーズ
温湿度センサ
HN-CHシリーズ用温湿度センサ
温湿度センサ THA-3151
温湿度センサ THA-3001
ロガー(温湿度タイプ)
メーカーT&DケニスチノーT&DT&Dテストー
通常価格7,800-16,00011,067 -8,8007,87867,115
通常出荷日在庫品1日目〜4日目15日目〜在庫品1日目1日目1日目
測定湿度範囲(%RH)10~950~990~10010~9510~950~100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング