ツール用品技術窓口
| 型番 | TR-0306 | TR-0406 | TR-0506 | TR-0706 | TR-1220 | TR-1320 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -40~+110℃ | -60~+155℃ | |||||
| 形状 | 40mm/防水 円筒形φ5.5 | 200mm/防水 円筒形φ6.0 | 300mm/防水 尖形φ6.0 | 70mm/防水 鋭尖形φ5.6 | 185mm/防水 円筒形φ3.0 | 70mm/防水 円筒形φ2.0 | |
| 用途 | - | - | 中心温度 | - | - | ||
| ケーブル素材 | TPE樹脂被覆電線:防水性能なし | ふっ素樹脂被覆電線:防水性能あり | |||||
| ケーブルの長さ※1 延長できる長さ | 0.6m 3.0mまで | 2.0m 3.0mまで | |||||
| 対応機種 | TR-71wf/nw※2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TR-73U | ● | ● | ● | ● | - | - | |
●:対応センサ
大気圧や温湿度を測定可能な小型データロガーのステンレス保護管センサです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

シンワ測定
棒状温度計 アルコール バラ
4.5通常価格(税別):429円~

日油技研工業
“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):5,185円~

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
黒体テープ,耐熱温度:250℃
0通常価格(税別):7,476円~

アズワン
K熱電対 KTOシリーズ
0通常価格(税別):3,046円~

安立計器
ハンディタイプ温度計測器 HR・HRMシリーズ
0通常価格(税別):43,764円~

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):23,404円