ツール用品技術窓口

小型防水データロガー TR-55I-P

通常単価(税別)
18,837
税込単価
20,721
通常出荷日:26日目

【特長】・接点入力/電圧入力の作業に。・パルス数0~61439カウント

  • 防滴・防水機能
    防滴
  • 測定チャンネル (ch)
    パルス数1
  • データ記録容量 (個)
    16000
  • 本体寸法(H×W×D) (mm)
    62×47×19
  • 動作環境
    -40~80℃
  • 質量(g)
    約45
  • 電源(V)
    単3アルカリ×2、ACアダプタ
  • 付属品
    入力ケーブルPIC-3150/リチウム電池LS14250,ストラップ,保証書付取扱説明書一式
  • 記録仕様詳細
    記録間隔:15通りから選択, 記録モード:エンドレス、ワンタイム
  • 表示
    測定値, 記録状態, 電池寿命警告, その他
  • 電池寿命
    約16~24ヶ月 赤外線通信有効時:約11~18ヶ月
  • 補足
    IP64 防まつ形,生活防水/赤外線通信:IrPHY 1.2 省電力方式相当
  • 仕様
    入力信号:無電圧接点入力、電圧入力(0~27V),検出電圧:Lo:0.5V以下、Hi:2.5V以上,入力インピーダンス:約100KΩプルアップ,チャタリングフィルム:ON:15Hz以下、OFF:3.5kHz以下,カウント可能最大数:61439/記録間隔

型番:

TR-55I-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-55I-Pの仕様・寸法情報

防滴・防水機能
防滴
測定チャンネル(ch)
パルス数1
データ記録容量(個)
16000
本体寸法(H×W×D)(mm)
62×47×19
動作環境
-40~80℃
質量(g)
約45
電源(V)
単3アルカリ×2、ACアダプタ
付属品
入力ケーブルPIC-3150/リチウム電池LS14250,ストラップ,保証書付取扱説明書一式
記録仕様詳細
記録間隔:15通りから選択, 記録モード:エンドレス、ワンタイム
表示
測定値, 記録状態, 電池寿命警告, その他
電池寿命
約16~24ヶ月 赤外線通信有効時:約11~18ヶ月
補足
IP64 防まつ形,生活防水/赤外線通信:IrPHY 1.2 省電力方式相当
仕様
入力信号:無電圧接点入力、電圧入力(0~27V),検出電圧:Lo:0.5V以下、Hi:2.5V以上,入力インピーダンス:約100KΩプルアップ,チャタリングフィルム:ON:15Hz以下、OFF:3.5kHz以下,カウント可能最大数:61439/記録間隔
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-55I-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,837
( 20,721 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接点入力/電圧入力の作業に。
・パルス数0~61439カウント

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型防水データロガー TR-55I-Pの型番TR-55I-Pのページです。 型番TR-55I-Pに関する仕様情報を記載しております。
小型防水データロガー TR-55I-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型防水データロガー TR-55I-P
小型防水データロガー TR-55I-PT
小型防水データロガー TR-55I-TC
小型防水データロガー TR-55I-V
小型防水データロガー TR-55I-MA
小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i
メーカーT&DT&DT&DT&DT&DT&D
通常価格18,83723,51324,42423,51323,51316,000
通常出荷日26日目在庫品1日目7日目7日目7日目在庫品1日目
防滴・防水機能防滴防滴防滴防滴防滴防水
測定チャンネル(ch)パルス数1温度1温度1電圧14-20mA1温度1ch(外付け)
データ記録容量(個)160001600016000160001600016000
本体寸法(H×W×D)(mm)62×47×1962×47×1962×47×1962×47×1962×47×1962×47×19
動作環境-40~80℃-40~80℃-40~80℃-40~80℃-40~80℃温度:-40~80℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング