ツール用品技術窓口

小型防水データロガー TR-55I-TC

通常単価(税別)
24,424
税込単価
26,866
通常出荷日:7日目

【用途】・広範囲の温度測定に。【特長】・熱電対センサK,J,T,S対応・測定範囲は使用センサによる。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -199~1700
  • 防滴・防水機能
    防滴
  • 測定チャンネル (ch)
    温度1
  • センサ
    熱電対K、J、T、S(K -199 ~ 1370/J -199 ~ 1200℃/T -199 ~ 400℃/S -50 ~ 1760℃)
  • 測定分解能
    K、J、Tタイプ:0.1℃、Sタイプ:約0.2℃
  • データ記録容量 (個)
    16000
  • 本体寸法(H×W×D) (mm)
    62×47×19
  • 動作環境
    -40~80℃
  • 質量(g)
    約45
  • 電源(V)
    単3アルカリ×2、ACアダプタ
  • 付属品
    入力モジュールTCM-3010/リチウム電池LS14250,ストラップ,保証書付取扱説明書一式
  • 記録仕様詳細
    記録間隔:15通りから選択, 記録モード:エンドレス、ワンタイム
  • 表示
    測定値,記録状態,電池寿命警告,その他
  • 電池寿命
    約14ヶ月 赤外線通信有効時:約10ヶ月
  • 補足
    IP64 防まつ形,生活防水/赤外線通信:IrPHY 1.2 省電力方式相当
  • 仕様
    熱電対精度±(0.3℃+読み値の0.3%)[K、J、Tタイプ]±(1℃+読み値の0.3%)[Sタイプ]、冷接点補償精度±0.3℃[10~40℃]±0.5[-40~10℃/40~80℃]

型番:

TR-55I-TC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-55I-TCの仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)
-199~1700
防滴・防水機能
防滴
測定チャンネル(ch)
温度1
センサ
熱電対K、J、T、S(K -199 ~ 1370/J -199 ~ 1200℃/T -199 ~ 400℃/S -50 ~ 1760℃)
測定分解能
K、J、Tタイプ:0.1℃、Sタイプ:約0.2℃
データ記録容量(個)
16000
本体寸法(H×W×D)(mm)
62×47×19
動作環境
-40~80℃
質量(g)
約45
電源(V)
単3アルカリ×2、ACアダプタ
付属品
入力モジュールTCM-3010/リチウム電池LS14250,ストラップ,保証書付取扱説明書一式
記録仕様詳細
記録間隔:15通りから選択, 記録モード:エンドレス、ワンタイム
表示
測定値,記録状態,電池寿命警告,その他
電池寿命
約14ヶ月 赤外線通信有効時:約10ヶ月
補足
IP64 防まつ形,生活防水/赤外線通信:IrPHY 1.2 省電力方式相当
仕様
熱電対精度±(0.3℃+読み値の0.3%)[K、J、Tタイプ]±(1℃+読み値の0.3%)[Sタイプ]、冷接点補償精度±0.3℃[10~40℃]±0.5[-40~10℃/40~80℃]
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-55I-TC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,424
( 26,866 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・広範囲の温度測定に。
【特長】
・熱電対センサK,J,T,S対応
・測定範囲は使用センサによる。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型防水データロガー TR-55I-TCの型番TR-55I-TCのページです。 型番TR-55I-TCに関する仕様情報を記載しております。
小型防水データロガー TR-55I-TCのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型防水データロガー TR-55I-TC
小型防水データロガー TR-55I-PT
小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i
小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-51i
照度/紫外線/温度/湿度データロガー
CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー
メーカーT&DT&DT&DT&DT&DT&D
通常価格24,42423,51316,00014,00035,00056,565
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
商品タイプ温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)-199~1700-199~600-60~155-40~800~55(サーミスタ)0~55
防滴・防水機能防滴防滴防水防水--
測定チャンネル(ch)温度1温度1温度1ch(外付け)温度1ch(センサ内蔵)照度1、紫外線強度1、温度1、湿度1(高分子膜抵抗式)CO2濃度1,温度1/湿度1
センサ熱電対K、J、T、S(K -199 ~ 1370/J -199 ~ 1200℃/T -199 ~ 400℃/S -50 ~ 1760℃)Pt100、Pt1000(3線式/4線式)*4 線式センサの場合、1 本は未接続で使用します。サーミスタサーミスタ照度紫外線センサ(外付け):ISA-3151,温湿度センサ(外付け):THA-3151、サーミスタ/高分子膜抵抗式CO2センサ(内蔵),NDIR方式/温湿度センサ(外付け):THA-3151、サーミスタ/高分子膜抵抗式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング