17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブルデータコレクター RTR-500DC RTR-500DC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポータブルデータコレクター RTR-500DC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RTR-500DC

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
手元でデータ収集、確認できる。
ポータブルタイプのデータ収集機(親機)。
パソコンと接続しなくても、記録データを収集したらその場でグラフを表示し、確認することができる。
液晶画面と内臓ブザーで警報の確認ができる。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
本体寸法(H×W×D)(mm)
125×58×26.3、アンテナ長:57
動作環境
温度0~50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと)
無線通信距離(m)
約150(見通しの良い直線において))
対応機種
子機::RTR-501,502,503,507S,574,576,505-TC,505-Pt,505-V,505-mA,505-P,Lタイプ,Sタイプ含む/中継機:RTR-500C
質量(g)
約95
電源(V)
単3アルカリ×2、ACアダプタ
付属品
単4アルカリ電池(LR03)×2、USBMini-B通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア(CD-ROM)、取扱説明書(保証書付)一式
電池寿命
単4アルカリ電池2本使用時に動作ができる目安、モニタリング:連続60時間(60秒周期/中継機なし)周波数チャンネル使用状況確認:連続36時間、無線通信によるデータ吸い上げ:連続200回
補足
最大登録台数:子機32台×7グループ(RTR-505/574/576は16台×7グループ)中継機15台×7グループ
仕様
通信インターフェース 親機 - 中継機 - 子機間:・特定小電力無線通信 ARIB STD-T67 周波数429 MHz帯,RFパワー10 mW・光通信 RTR-574,576 を除く子機・シリアル通信 RTR-574,576 (*RTR-505 , 574 , 576 は1台の登録を2台分としてカウントします。) 親機 - PC間:・USB通信・シリアル通信 RS-232C(*別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければPC 間とのシリアル通信が可能となります。その場合オプションのシリアル通信ケーブルTR-07C が必要です。)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト