ツール用品技術窓口

照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

通常単価(税別)
41,931
税込単価
46,124
通常出荷日:1日目

【特長】・本体で照度・紫外線の積算値も表示・照度UVセンサ/高精度温湿度センサ付属

  • 商品タイプ
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~55
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    10~95
  • 測定チャンネル (ch)
    照度1、紫外線強度1、温度1、湿度1
  • センサ
    照度紫外線センサ(外付け):ISA-3151,温湿度センサ(外付け):THA-3151、サーミスタ/高分子膜抵抗式
  • 測定分解能
    温度 1ch:0.1℃/湿度 1ch:1%RH/照度 1ch:最小0.01 lx/紫外線強度 1ch:最小0.001 mW/cm2
  • データ記録容量 (個)
    8000×4ch
  • 本体寸法(H×W×D) (mm)
    55×78×18、アンテナ長:60
  • 動作環境
    -10~60℃ 湿度90%RH以下(結露しないこと)
  • 無線通信距離 (m)
    約150(見通しの良い直線において)
  • 測定範囲
    照度0lx~130klx、紫外線強度0~30mW/cm2
  • 質量(g)
    約45
  • 電源(V)
    単3アルカリ×2、ACアダプタ
  • 付属品
    照度紫外線センサ ISA-3151/温湿度センサ THA-3151,単3アルカリ電池 LR6,USB Mini-B 通信ケーブル US-15C,保証書付取扱説明書一式
  • 記録仕様詳細
    記録間隔:15通りから選択
  • 表示
    測定値,積算照度,積算紫外線量,電池寿命警告,その他
  • 電池寿命
    約4ヶ月
  • 補足
    精度 温度 1ch:0~55℃ ±0.5℃/湿度 1ch :10~95%」RH ±5%RH(at 25℃,50%RH)/照度 1ch :10 lx~100 klx ±5% (at 25℃,50%RH)/紫外線強度 1ch:0.1 ~30 mW/cm2 ±5%(at 25℃,50%RH)

型番:

RTR-574
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RTR-574の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)
0~55
測定湿度範囲(%RH)
10~95
測定チャンネル(ch)
照度1、紫外線強度1、温度1、湿度1
センサ
照度紫外線センサ(外付け):ISA-3151,温湿度センサ(外付け):THA-3151、サーミスタ/高分子膜抵抗式
測定分解能
温度 1ch:0.1℃/湿度 1ch:1%RH/照度 1ch:最小0.01 lx/紫外線強度 1ch:最小0.001 mW/cm2
データ記録容量(個)
8000×4ch
本体寸法(H×W×D)(mm)
55×78×18、アンテナ長:60
動作環境
-10~60℃ 湿度90%RH以下(結露しないこと)
無線通信距離(m)
約150(見通しの良い直線において)
測定範囲
照度0lx~130klx、紫外線強度0~30mW/cm2
質量(g)
約45
電源(V)
単3アルカリ×2、ACアダプタ
付属品
照度紫外線センサ ISA-3151/温湿度センサ THA-3151,単3アルカリ電池 LR6,USB Mini-B 通信ケーブル US-15C,保証書付取扱説明書一式
記録仕様詳細
記録間隔:15通りから選択
表示
測定値,積算照度,積算紫外線量,電池寿命警告,その他
電池寿命
約4ヶ月
補足
精度 温度 1ch:0~55℃ ±0.5℃/湿度 1ch :10~95%」RH ±5%RH(at 25℃,50%RH)/照度 1ch :10 lx~100 klx ±5% (at 25℃,50%RH)/紫外線強度 1ch:0.1 ~30 mW/cm2 ±5%(at 25℃,50%RH)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RTR-574
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,931
( 46,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体で照度・紫外線の積算値も表示
・照度UVセンサ/高精度温湿度センサ付属

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガーの型番RTR-574のページです。 型番RTR-574に関する仕様情報を記載しております。
照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー
照度/紫外線/温度/湿度データロガー
CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー
小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i
小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-51i
小型防水データロガー TR-55I-TC
メーカーT&DT&DT&DT&DT&DT&D
通常価格41,93135,00056,56516,00014,00024,424
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目7日目
商品タイプ温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)0~550~55(サーミスタ)0~55-60~155-40~80-199~1700
測定湿度範囲(%RH)10~9510~9510~95---
測定チャンネル(ch)照度1、紫外線強度1、温度1、湿度1照度1、紫外線強度1、温度1、湿度1(高分子膜抵抗式)CO2濃度1,温度1/湿度1温度1ch(外付け)温度1ch(センサ内蔵)温度1
センサ照度紫外線センサ(外付け):ISA-3151,温湿度センサ(外付け):THA-3151、サーミスタ/高分子膜抵抗式照度紫外線センサ(外付け):ISA-3151,温湿度センサ(外付け):THA-3151、サーミスタ/高分子膜抵抗式CO2センサ(内蔵),NDIR方式/温湿度センサ(外付け):THA-3151、サーミスタ/高分子膜抵抗式サーミスタサーミスタ熱電対K、J、T、S(K -199 ~ 1370/J -199 ~ 1200℃/T -199 ~ 400℃/S -50 ~ 1760℃)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング