ツール用品技術窓口

【特長】・電圧信号を測定・記録するデータロガーです。・測定範囲はDC±15Vで、4~20mA、0~5V...
詳細を確認【特長】
・電圧信号を測定・記録するデータロガーです。
・測定範囲はDC±15Vで、4~20mA、0~5V出力信号などの計装信号、各種センサーの出力信号を記録できます。
・主な特長として任意単位表示機能があり、電圧信号を任意の単位に変換して表示できます。
| 型番 | 商品タイプ | 抵抗(Ω) | 出力:出力電圧 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| VR-7101 | その他アクセサリ | - | - | 入力ケーブル(クリップ ×2 - ステレオミニジャックφ2.5),VR-71用 |
| VR-7102 | その他アクセサリ | - | - | 入力ケーブル(圧着端子 M3.5×2 - ステレオミニジャックφ2.5),VR-71用 |
| VR-7103 | その他アクセサリ | 内部:100 | 20mA時2V/4mA時0.4V | 4-20mAプローブ(圧着端子 M3.5×2 - ステレオミニジャックφ2.5),VR-71用 |



トラスコ中山
デジタルマルチメーター TDM-50
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

サトーパーツ
ターミナル T-3025シリーズ
4.4通常価格(税別):804円

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):255円

ミスミ
ICクリップ(ケーブル接続用)
4.8通常価格(税別):255円

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

サトーパーツ
パワークリップ C-100・C-100-Hシリーズ
4.5通常価格(税別):406円~

ミスミ
ワニ口クリップケーブル(1A)
4.3通常価格(税別):1,310円~