17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボックスパレット【段積みブラケット付】

通常単価(税別)
26,554
税込単価
29,209
通常出荷日:5日目

あらゆる物の保管・輸送に適したボックス型の網パレットです。段積みブラケット付は段積み時に安定度が増しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    網パレット
  • 最大積載荷重 (kg)
    1500
  • 表面処理
    電気メッキ仕上(3価)
  • 呼称寸法:間口×奥行×高さ (mm)
    1000×800×850
  • 最内寸法:間口×奥行×高さ (mm)
    950×760×700
  • フォーククリアランス:間口×奥行 (mm)
    869×580
  • キャスター
  • 質量(g)
    55000
  • 最大積載段数(段)
    4
  • 線径(mm)
    φ6.0
  • 網ピッチ(mm)
    50×50

型番:

810-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 本体材質:スチール製
  • 表面処理:三価クロム電気亜鉛メッキ
 
ボックスパレット【段積みブラケット付】 仕様01
足につけたブラケットによりフォークの差込口が確保されるため、ボックスパレットを段積みしたままでも、手軽かつ安全に移動できます。
 
ボックスパレット【段積みブラケット付】 仕様02

内折れ

折りたたみ時は、全面が内側になっています。

規格表

ボックスパレット【段積みブラケット付】 規格表01

使用方法・使用事例

使用事例

フォークリフトでフレキシブルに移動可能

ボックスパレット【段積みブラケット付】 使用例01

段積みブラケットあり

ボックスパレット【段積みブラケット付】 使用例02

必要な時、必要な場所にサッと移動

810-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
網パレット
最大積載荷重(kg)
1500
表面処理
電気メッキ仕上(3価)
呼称寸法:間口×奥行×高さ(mm)
1000×800×850
最内寸法:間口×奥行×高さ(mm)
950×760×700
フォーククリアランス:間口×奥行(mm)
869×580
キャスター
質量(g)
55000
最大積載段数(段)
4
線径(mm)
φ6.0
網ピッチ(mm)
50×50
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
810-BK
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,554
( 29,209 )
5日目

詳細情報

基本情報

あらゆる物の保管・輸送に適したボックス型の網パレットです。段積みブラケット付は段積み時に安定度が増します。

【特長】
・クロムフリーで6価クロムなどの有害物質を含まず、環境に優しい
・品質の保証としてひとつひとつの製品に「TEIMO」ロゴをプレス
・丈夫で軽量。ボックス型のため、荷姿の悪いものでも荷崩れなく運ぶことが可能
・折りたたみ、積み重ねが簡単にでき、不要時の保管スペース及び空函時の運賃を節約
・フォークリフトによる荷役が容易
・折りたたみ時の積み上げの安定性が抜群です
・オプションパーツでもっと快適に使いやすく
【用途】
・各種工場、作業現場
・農作物の収穫・移送・保管をもっと最適に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスパレット【段積みブラケット付】の型番810-BKのページです。 型番810-BKに関する仕様情報を記載しております。
ボックスパレット【段積みブラケット付】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックスパレット【段積みブラケット付】
吊りパレット 1213HPX
吊りパレットミニ 606HPX
ボックスパレット(キャスター付)
ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ
パレボックス 吊りパレット
メーカーテイモーテイモーテイモーテイモートラスコ中山ワコーパレット
通常価格26,55490,00059,85724,330 -84,524 -62,791
通常出荷日5日目4日目4日目5日目〜4日目4日目
商品タイプ網パレット網パレット網パレット網パレット台車網パレット網パレット台車
最大積載荷重(kg)15001000300-10001500
表面処理電気メッキ仕上(3価)溶融亜鉛メッキ仕上げ溶融亜鉛メッキ仕上げ電気メッキ仕上(3価)--
呼称寸法:間口×奥行×高さ(mm)1000×800×850-----
最内寸法:間口×奥行×高さ(mm)950×760×700-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト