ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

羊毛バフ丸シート【5個入り】

羊毛バフ丸シート PD50YB
通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:8日目

鏡面加工の最終ふき取り用の羊毛バフシート。【特長】・鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適して...

詳細を確認

型番:

PD50YB
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

PD50YBの仕様・寸法情報

外径(mm)
50
JANコード
4949130127699
最高使用回転数
21000min-1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PD50YB
最小発注数量
5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
8日目

詳細情報

基本情報

鏡面加工の最終ふき取り用の羊毛バフシート。
【特長】
・鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適している。
【用途】
・鏡面加工の最終ふき取りに。

商品情報

製品仕様

外観

外観

  • 品番:PD50YB
  • サイズ:50mm
  • 最高回転数:21,000min-1
  • マジック式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

羊毛バフ丸シートの型番PD50YBのページです。 型番PD50YBに関する仕様情報を記載しております。
羊毛バフ丸シートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような工具で使用可能ですか?
A
φ50(直径50mm)用のグラインダー等でご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
羊毛バフ丸シート
コンクリートTOP
ディスクペーパー 100×16mm
ユニロンディスク(S/M) 100×15mm
ディスクペーパー"極メタル"
SG サイザルディスク
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格1,8001,0092301,111 -598 -2,962
通常出荷日8日目1日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
外径(mm)50100100100100100
JANコード4949130127699-----
最高使用回転数21000min-112000min-113000min-18000min-113000min-18000min-1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング