17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペッタン・セラミックキット2 S-SET4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ペッタン・セラミックキット2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S-SET4

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

アングルグラインダーにペッタンペーパーセラミックをプラスしたペッタン・セラミックキット2。
【特長】
・アングルグラインダーはギアレス仕様でスムーズな回転。
・ペッタンペーパーはM10ネジで取り付けが簡単。
【用途】
・溶接ビート除去/鉄工荒削りに使用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
18000
適用砥石寸法:外径(mm)
38~75
排気
後方
全長
160
空気消費量(m³/min)
0.325
使用空気圧力(MPa)
0.44~0.58
パッドネジサイズ
1/4-20UNC
外径(mm)
39
JANコード
4949130131856
騒音(dBA)
88
重量(g)
480

この商品に近い類似品がありませんでした。