17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレッチフィルム Nano6Plus NANO6-PLUS

ストレッチフィルム Nano6Plus

通常単価(税別)
2,388
税込単価
2,627
通常出荷日:4日目

【特長】・梱包用ストレッチフィルム エッジ強化タイプ・コスト低減、廃棄削減に司化成の新提案・N6-Pl...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ストレッチフィルム
  • 幅 (mm)
    500
  • 長さ (m)
    750
  • 厚み (μm)
    6
  • トラスココード
    127-6087
  • 紙管内径 (インチ)
    3
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 加工後の幅は485mmとなります。

型番:

NANO6-PLUS
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NANO6-PLUSの仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレッチフィルム
幅(mm)
500
長さ(m)
750
厚み(μm)
6
トラスココード
127-6087
紙管内径(インチ)
3
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
NANO6-PLUS

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,388
( 2,627 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・梱包用ストレッチフィルム エッジ強化タイプ
・コスト低減、廃棄削減に司化成の新提案
・N6-Plusは、従来のNano6(ナノシックス)をベースにエッジ(端部)を強化したストレッチフィルムです。ご使用時にエッジ(端部)から切れにくく、作業の効率化が図れます
・「ふんわり」と巻いたことでフィルムの取り出しを簡単にし、転倒・落下によるダメージを軽減することができました。750m巻きで、軽くて使いやすい仕様です

ご注意

  • 加工後の幅は485mmとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレッチフィルム Nano6Plusの型番NANO6-PLUSのページです。 型番NANO6-PLUSに関する仕様情報を記載しております。
ストレッチフィルム Nano6Plusのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレッチフィルム Nano6Plus
ストレッチフィルム(薄肉タイプ)
ネット状ストレッチフィルム
機械巻 ストレッチフィルム 20μ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ
機械用ストレッチフィルム プレ&パワー兼用タイプ
メーカー司化成工業司化成工業司化成工業ミスミミスミ積水樹脂
通常価格2,3882,8244,50011,227 -9,990 -8,606 -
通常出荷日4日目2日目1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目
商品タイプストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルム
幅(mm)500500500500500500
長さ(m)750100030020003002000
厚み(μm)66-2020-
トラスココード127-6087498-6300382-2753---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

機械巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト