17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配線収納ダクト

配線収納ダクト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,2725,507
税込単価
4,6996,058

【特長】・作業台下のコード通しになります。・穴が開いている為コードを任意の場所...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • キャビネット付及び奥行900サイズには取付けできません。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    使用方法・使用事例

    使用方法

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 詳細タイプ

    • 幅寸法(mm)

    • JANコード

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    詳細タイプ

    幅寸法

    (mm)

    JANコード

    適合作業台

    内容量

    最小発注数量
    コード通し穴9箇所
    928
    4549347129853
    W1200mm用
    1個
    4個
    コード通し穴12箇所
    1228
    4549347129860
    W1500mm用
    1個
    2個
    コード通し穴15箇所
    1528
    4549347129877
    W1800mm用
    1個
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,272
    ( 4,699 )
    3日目
    4,770
    ( 5,247 )
    3日目
    5,507
    ( 6,058 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・作業台下のコード通しになります。
    ・穴が開いている為コードを任意の場所から出すことができます。
    ・取付可能作業台:SEL、KS、KSD、KK、TKK(4・6・8・9)、KH、KD、SKK、SKD、TKSの各作業台

    ご注意

    • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
    • キャビネット付及び奥行900サイズには取付けできません。

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    配線収納ダクトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    配線収納ダクト
    バイス収納台
    作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm
    作業台 オプション連結金具(間口方向)
    ロールスタンド横型
    コボレ止め(奥行用)
    メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
    通常価格4,272-32,59918,471 -3,509159,5556,374 -
    通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目3日目3日目
    商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
    本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
    カラーダークグレーサカエグリーンサカエグリーンダークグレーアイボリーアイボリー
    内容量1個1台1台1個1台1セット(左右2個)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト