17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

側面パンチングパネル NKK-75SPI

側面パンチングパネル

通常単価(税別)
7,765
税込単価
8,542
通常出荷日:3日目

【特長】・簡単取付の側面パンチングパネル。手軽に収納スペースを追加出来ます!・作業台の左・右側面に取付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業台アタッチメント
  • 間口 (mm)
    584
  • 奥行 (mm)
    60
  • 高さ (mm)
    434
  • 均等荷重 (kg)
    20
  • 本体/オプション
    オプション
  • カラー
    アイボリー
  • 適合機種
    軽量作業台:KK、SKK/中量作業台:CS、DSK
  • JANコード
    4549347129754
  • 質量 (kg)
    4
  • 適合作業台
    D750mm用
  • 内容量
    1個

型番:

NKK-75SPI
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

使用方法・使用事例

使用方法

NKK-75SPIの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
間口 (mm)
584
奥行 (mm)
60
高さ (mm)
434
均等荷重(kg)
20
本体/オプション
オプション
カラー
アイボリー
適合機種
軽量作業台:KK、SKK/中量作業台:CS、DSK
JANコード
4549347129754
質量(kg)
4
適合作業台
D750mm用
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NKK-75SPI

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,765
( 8,542 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単取付の側面パンチングパネル。手軽に収納スペースを追加出来ます!
・作業台の左・右側面に取付けできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

側面パンチングパネルの型番NKK-75SPIのページです。 型番NKK-75SPIに関する仕様情報を記載しております。
側面パンチングパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
側面パンチングパネル
作業台用オプション 架台1段仕様
作業台用オプションキャビネット(パールホワイト)
Power sonic 補助ローラー
作業台用オプション 架台2段仕様
作業台オプション ワーキング架台用パンチングパネル
メーカーサカエサカエサカエパオックサカエサカエ
通常価格7,76530,20025,3349,47942,83819,921
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
間口 (mm)58418005003951800-
奥行 (mm)603005001803001423
高さ (mm)43445016450450348
均等荷重(kg)204030608020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト