17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライバーフック

通常単価(税別)
3,746
税込単価
4,121
通常出荷日:3日目

作業台天板に取り付けて使用可能なドライバーフックです。改正RoHS指令,制限物質10種対応。ドライバー...

詳細を確認

型番:

CKK-DF
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CKK-DFの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
間口 (mm)
200
奥行 (mm)
80
高さ (mm)
63
本体/オプション
オプション
カラー
アイボリー
JANコード
4549347129846
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CKK-DF

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,746
( 4,121 )
3日目

詳細情報

基本情報

作業台天板に取り付けて使用可能なドライバーフックです。
改正RoHS指令,制限物質10種対応。
ドライバー4本用となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバーフックの型番CKK-DFのページです。 型番CKK-DFに関する仕様情報を記載しております。
ドライバーフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバーフック
サンダーフック
作業台用オプション 架台1段仕様
作業台オプション ワーキング架台用キーボードスタンド
作業台用カッターマット OM-1890
3WAYワークテーブル WT-TJC
メーカーサカエサカエサカエサカエアズワンパオック
通常価格3,7464,02730,20010,83816,5008,173
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目4日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメントその他作業台
間口 (mm)20012418006501800約450
奥行 (mm)8070300250900約388
高さ (mm)63614502803約335(安全カバー含む)
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプション本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト