ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】
通常価格(税別):4000円~
通常出荷日:1日目 ~
サカエ
ステンレス天板(SUS430)
サカエ
通常価格(税別):25613円~
通常出荷日:3日目
光
ステンレス 平板(フラットバー)SUS304
通常価格(税別):8670円~
通常出荷日:4日目
アズワン
金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅
アズワン
通常価格(税別):1859円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス板 EA441VDシリーズ
通常価格(税別):3900円~
通常出荷日:2日目
サカエ
ステンレス天板(R付)
サカエ
通常価格(税別):29765円~
通常出荷日:3日目
サカエ
ステンレスカブセ天板(ハニカム)
サカエ
通常価格(税別):22530円~
通常出荷日:3日目
東製作所
ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)
通常価格(税別):19461円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
3.0mm アルミ複合板
エスコ
通常価格(税別):5930円~
通常出荷日:1日目 ~
サカエ
軽量作業台用天板 サカエリューム天板・スチール天板・ポリエステル天板
通常価格(税別):9506円~
通常出荷日:3日目 ~



通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
54,431円 ( 59,874円 ) | 3日目 |
66,117円 ( 72,729円 ) | 3日目 |
79,977円 ( 87,975円 ) | 3日目 |
92,261円 ( 101,487円 ) | 3日目 |
110,421円 ( 121,463円 ) | 3日目 |
46,424円 ( 51,066円 ) | 3日目 |
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。



サカエ
ステンレス天板(R付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~