17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスカブセ天板(パーチクル)

通常単価(税別)
26,47263,409
税込単価
29,11969,750
通常出荷日:3日目

【特長】・豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。【材質】・ステンレスSUS43...

詳細を確認

ご注意

  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

仕様

内容量

最小発注数量
1200
750
4549347131924
取付ピッチ:800×510
1枚
1個
1500
750
4549347131962
取付ピッチ:1100×510
1枚
1個
1800
750
4549347131993
取付ピッチ:1400×510
1枚
1個
1800
900
4549347132037
取付ピッチ:1400×660
1枚
1個
900
600
4549347131818
取付ピッチ:500×430
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,200
( 44,220 )
3日目
48,296
( 53,126 )
3日目
58,633
( 64,496 )
3日目
63,409
( 69,750 )
3日目
26,472
( 29,119 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
【材質】
・ステンレスSUS430+合板

ご注意

  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスカブセ天板(パーチクル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスカブセ天板(パーチクル)
ステンレスカブセ天板(ハニカム)
ステンレス天板(SUS430)
ステンレス天板(SUS304)
作業台用PVCマット(片面すべり止め加工)
作業台用 サカエリュームマット
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格26,472-22,530 -25,613 -46,424 -10,847 -4,964 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
厚み寸法(mm)3030303052
材質表面:SUS430表面:SUS430SUS430SUS304塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)
内容量1枚1枚1枚1枚1枚1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト