17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 間口 (mm)

    ~mm
  • 奥行 (mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

通常単価(税別)
37,18972,454
税込単価
40,90879,699
通常出荷日:3日目

金属と木材の長所を生かしたカブセ天板が新登場。均等荷重(kg):350。天板は軽量タイプとの組み合わせ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

KS-096HCSU4/KS-096HCSU4I

軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) KS-096HCSU4/KS-096HCSU4I図面

KS-127HCSU4/KS-127HCSU4I

軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) KS-127HCSU4/KS-127HCSU4I図面

KS-157HCSU4/KS-157HCSU4I

軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) KS-157HCSU4/KS-157HCSU4I図面

KS-187HCSU4

軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) KS-187HCSU4図面

KS-189HCSU4/KS-189HCSU4I

軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) KS-189HCSU4/KS-189HCSU4I図面

天板断面図

KS-096HCSU4/KS-096HCSU4I/KS-127HCSU4/KS-127HCSU4I/KS-157HCSU4/KS-157HCSU4I/KS-187HCSU4/KS-189HCSU4/KS-189HCSU4I

軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) 取扱説明書-1軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

カラー

JANコード

質量

(kg)

最小発注数量
900
600
グリーン
4549347130576
21
1個
900
600
アイボリー
4549347130583
21
1個
1200
750
グリーン
4549347130620
28
1個
1200
750
アイボリー
4549347130637
28
1個
1500
750
グリーン
4549347130644
33
1個
1500
750
アイボリー
4549347130651
33
1個
1800
750
グリーン
4549347130668
37
1個
1800
900
グリーン
4549347130682
45
1個
1800
900
アイボリー
4549347130699
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,189
( 40,908 )
3日目
37,189
( 40,908 )
3日目
54,024
( 59,426 )
3日目
54,024
( 59,426 )
3日目
55,144
( 60,658 )
3日目
55,144
( 60,658 )
3日目
67,043
( 73,747 )
3日目
72,454
( 79,699 )
3日目
72,454
( 79,699 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属と木材の長所を生かしたカブセ天板が新登場。
均等荷重(kg):350。
天板は軽量タイプとの組み合わせになります。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアイボリーのマンセル番号を教えてください。
A
アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
Q納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)
軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)
大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)
軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)
軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様
軽量作業台 KKタイプ(木目天板仕様)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格37,189-40,894 -169,03343,695 -45,812 -34,513 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目〜3日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)740740740740740740
均等荷重(kg)350300500400400350
天板材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスメラミン化粧
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト