17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リューム張り オール自在車仕様

通常単価(税別)
12,08816,918
税込単価
13,29718,610
通常出荷日:3日目

【特長】・衝撃を吸収する為、側面に樹脂エッジを採用。・ 耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・ひっかき傷に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    木製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 全高 (mm)
    109
  • キャスター径 (mm)
    75
  • 車輪材質
    エラストマー
  • キャスター仕様
    ストッパー付2個
  • 表面処理
    サカエリューム張り
  • 仕様
    オール自在車仕様。衝撃を吸収する為、側面に樹脂エッジを採用。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・ひっかき傷にも強いサカエリュームを採用。
  • お届け状態(完成品/組立式)
    完成品
  • 板厚 (mm)
    17
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(kg)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

(mm)

質量

(kg)

JANコード

内容量

最小発注数量
500
600
4
4549347658735
1台
1個
600
900
7
4549347658742
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,088
( 13,297 )
3日目
16,918
( 18,610 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃を吸収する為、側面に樹脂エッジを採用。
・ 耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・ひっかき傷にも強いサカエリュームを採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューム張り オール自在車仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューム張り オール自在車仕様
ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様
伸縮式樹脂台車(スタッキイング・連結仕様)
ステンレスキャリー
伸縮式樹脂台車
ステンレスコンテナ台車
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格12,088-11,778 -7,359 -8,198 -7,075 -28,382 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ平台車コンテナ台車コンテナ台車平台車コンテナ台車コンテナ台車
本体材質木製ステンレス製樹脂製ステンレス製樹脂製ステンレス製
均等荷重(kg)100100200150200150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
全高(mm)109125200105156115
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト