17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナ台車 エラストマー車仕様

コンテナ台車 エラストマー車仕様

通常単価(税別)
8,0649,989
税込単価
8,87010,988
通常出荷日:3日目

【特長】・床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車

  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 全高 (mm)
    134
  • キャスター径 (mm)
    75
  • 車輪材質
    エラストマー
  • キャスター仕様
    ストッパー付2個
  • 仕様
    折り畳み
  • お届け状態(完成品/組立式)
    組立式
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書取扱説明書

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 荷台有効寸法(mm)

  • 質量(kg)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

荷台有効寸法

(mm)

質量

(kg)

JANコード

内容量

最小発注数量
536×372
3.6
4549347658803
1台
1個
653×443
4
4549347658810
1台
1個
770×460
4.2
4549347658827
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,064
( 8,870 )
3日目
9,438
( 10,382 )
3日目
9,989
( 10,988 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンテナ台車 エラストマー車仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナ台車 エラストマー車仕様
ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様
リューム張り オール自在車仕様
伸縮式樹脂台車(スタッキイング・連結仕様)
ステンレスコンテナ台車
伸縮式樹脂台車
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格8,064-11,778 -12,088 -7,359 -28,382 -7,075 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車平台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車
均等荷重(kg)100100100200150200
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
全高(mm)134125109200115156
キャスター径(mm)757575757575
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト