ファクトリーサプライ用品技術窓口

パソコンカート

通常単価(税別)
87,921
税込単価
96,713
通常出荷日:3日目

【特長】・パソコンを置いての作業に最適。軽作業にもお使いいただける高さ調整ワゴンが登場・天板は3方コボ...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    450
  • 高さ (mm)
    700 / 900
  • ホワイト
  • 色詳細
    パールホワイト
  • キャスター
    75φ
  • 均等耐荷重 (kg)
    50
  • JANコード
    4549347226798
  • 棚板有効寸法 (mm)
    中棚:W408×D212×H183(最小)、底棚:W410×D257×H318
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 質量 (kg)
    25
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

PCT-01W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

パソコンカート 外観図

製品の基本仕様・特長

型番間口×奥行×高さキャスター質量
PCT-01W600×450×700~900mm75φゴム車(自在ストッパー付2個)25kg

図面

PCT-01W

パソコンカート 図面

使用方法・使用事例

使用事例

パソコンカート ノートパソコンを置いての軽作業に最適使用事例

ノートパソコンを置いての軽作業に最適

パソコンカート 天板を用いて軽作業にもお使いいただけます。(指示書作成ワゴン)使用事例

天板を用いて軽作業にもお使いいただけます。(指示書作成ワゴン)

使用方法

パソコンカート 取扱説明書-1パソコンカート 取扱説明書-2

PCT-01Wの仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
700 ~ 900
ホワイト
色詳細
パールホワイト
キャスター
75φ
均等耐荷重(kg)
50
JANコード
4549347226798
棚板有効寸法(mm)
中棚:W408×D212×H183(最小)、底棚:W410×D257×H318
お届け状態(完成品・組立式)
完成品
質量(kg)
25
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCT-01W

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,921
( 96,713 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコンを置いての作業に最適。軽作業にもお使いいただける高さ調整ワゴンが登場
・天板は3方コボレ止め付
・中棚は小物収集、底棚はファイルや冊子の保管に最適です
・キャスターは自在ストッパー付2個
・R付
【材質】
・キャスター:ゴム車

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソコンカートの型番PCT-01Wのページです。 型番PCT-01Wに関する仕様情報を記載しております。
パソコンカートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンカート
移動式ツールトロリー C41H
ダイシン ツールケースワゴン オプション
大阪製罐 ローラーキャビネット
ツールキャビネット EA956A-96
ツールワゴン EA957S-9A
メーカーサカエBETAダイシン大阪製罐エスコエスコ
通常価格87,921102,3053,414113,36622,14093,693
通常出荷日3日目4日目4日目8日目2日目2日目
間口(mm)600536593683435722
奥行(mm)450335463462240459
高さ(mm)700 / 900920210182301000(キャスター含)
ホワイトオレンジブラックブラックレッドブルー
色詳細パールホワイト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト