17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューパールワゴン31.8φ支柱用棚板 S-C1T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニューパールワゴン31.8φ支柱用棚板

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S-C1T

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はCSP-106HTです。仕様の違いをご確認ください。

【仕様】
・間口(mm):1000
・奥行(mm):650
・高さ(mm):50
・支柱(mm):31.8

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
1000
奥行(mm)
650
高さ(mm)
50
その他
オプション
支柱径(mm)
31.8
JANコード
4549347226828
内容量
1枚
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト